Liquid Cooling Package LCP Rack DX

Артикульный № SK 3311.392

  Product Lifecycle  
Information
  • Liquid Cooling Package LCP Rack DX

    The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.

    Закрыть
    Product details

    Охлаждение стоек для одной или двух IT-стоек. Постоянная адаптация мощности охлаждения благодаря компрессору с регулировкой мощности в LCP Rack DX (испаритель). Для работы агрегата необходим внешний конденсатор.

    + Описание продукции

    Преимущества: Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
    Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
    Контроль и регулирование температуры
    Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
    Низкая нагрузка на поверхность благодаря малому весу
    Тепловая энергия передается окружающей среде в месте установки конденсатора, повышения температуры в помещении со стойками не происходит
    Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций
    Одна или две стойки охлаждаются по-отдельности
    Благодаря компрессору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям.
    Удобное обслуживание LCP DX благодаря разделению охлаждения и серверной стойки
    Принцип действия: LCP всасывает воздух сбоку из задней части серверного шкафа, охлаждает его при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа
    Цвет: RAL 9005
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 20
    Вариант: Охлаждение рядов стоек
    Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511: 20 kW
    L 35 L 35: 20 kW
    Диапазон модуляции: Агрегат бесперебойно работает в диапазоне мощностей охлаждения между: 6 kW - 20 kW
    Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей: 20 kW
     
     
    Количество вентиляторных модулей в состоянии поставки: 4
    Полная мощность охлаждения: 20 kW
    Мощность (свободного воздушного потока): При 50 Гц: 4800 m³/h
    Номинальное рабочее напряжение: 208 V, 1~, 60 Hz
    Размеры: Ширина: 300 mm
    Высота: 2000 mm
    Глубина: 1200 mm
    Регулирование температуры: Бесступенчатое регулирование вентиляторов
    Компрессор с инверторным управлением
    Монтаж в линейку шкафов: Заподлицо
    Диапазон температур: Хранение: -20 °C...+60 °C
    Диапазон температур (окружающая среда): +15 °C...+35 °C
    Хладагент/объем: Охлаждающая жидкость: R410a
    Тип подключения (электрического): Клеммы подключения
    Рабочий цикл: 100 %
    Вентиляторы ЕС: Да
    Замена вентиляторов в процессе работы: Да
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180712
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 202 kg
    EAN: 91366
    ETIM 6.0: EC002515
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180712
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180712

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    UL + C-UL: 
    (EN)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Graphics: 
    (US)

    + Добавить комплектующие

     Customers who interested in this item also interested in


     
     
     
     
     
     
     

     Liquid Cooling Package LCP Rack DX

    Артикульный № SK 3311.392