- Артикульный номер:
- SK 3235.600
- Указание
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Размер
- Ширина: 90 мм
Высота: 18 мм
Глубина: 76 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 20
- Диапазон рабочих температур
- -40 °C...70 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...75 °C
- Подходит для арт. №
- 3178.80x
- 3179.80x
- 3184.800
- 3185.xxx
- 3186.xxx
- 3187.xxx
- Код ТНВЭД
- 85365080
- EAN
- 4028177971066
- ETIM 8
- EC000074
- ETIM 7.0
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Описание продукта
- Circuit-breaker for single-phase Blue e+ cooling units, 90 x 18 x 76 mm
Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers
Артикульный номер: SK 3235.600
Circuit-breakers to protect the connection cables of cooling units and chillers in the Blue e+ series. Blue e+ cooling units/chillers are intrinsically safe and do not require any additional external safety devices for safe operation.