Элемент подключения для сигнальных колонн, модульных

Артикульный номер: SG 2368.001

По выбору: установка на трубу или настенный/напольный монтаж Пружинные клеммы в элементе подключения. С верхней крышкой для оптических элементов. Защита от прикосновений по VDE.

Артикульный номер:
SG 2368.001
Исполнение
для монтажа на трубу
Описание продукта
По выбору: установка на трубу или настенный/напольный монтаж Пружинные клеммы в элементе подключения. С верхней крышкой для оптических элементов. Защита от прикосновений по VDE.
Преимущества
Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
Принцип действия
Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами и маркировочными табличками
Материал
Корпус из полиамида
Цвет
Чёрный
Signal pillar
модульные
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 65
Номинальное рабочее напряжение
12 В - 230 В (AC/DC)
Упаковка
1 шт.
Вес
0,097 кг
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177953574
ETIM 8
EC001152
ETIM 7.0
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Описание продукта
SG элемент подключения для монтажа на трубу
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство