- Артикульный номер:
- SG 2372.001
- Исполнение
- Элемент постоянного света на светодиодах
- Преимущества
- С сигнальным излучением 360° благодаря использованию оптимизированного призматического оборудования
- Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении.
- Принцип действия
- Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами и маркировочными табличками
- Материал
- Корпус из полиамида
Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
- Цвет
- Красный
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (AC/DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,073 кг
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177953710
- ETIM 8
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Описание продукта
-
SG элемент постоянного света на светодиодах, красный