Регулировочный элемент for base/plinth system VX, sheet steel, new version

Артикульный номер: VX 8660.121

For retrospective levelling on uneven floors at the installation site up to a maximum of 15 mm. Installed through the base/plinth corner piece.

Артикульный номер:
VX 8660.121
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Нагрузочная способность
Макс. допустимая нагрузка: 2500 Н на регулировочный элемент
Указание
Применяется при комбинировании VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP с системой цоколей VX
Необходимо проверить несущую способность поверхности установки
Размер
Высота: 200 мм
Вес
1,56 кг
Упаковка
4 шт.
Подходит для
for base/plinth system VX, sheet steel, new version
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177984806
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX levelling component for base/plinth system VX, H: 200 mm
Документация
Прочая техническая информация
Info sheet
Product presentations