- Артикульный номер:
- HD 4000.685
- Материал
- Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Монтажная панель: листовая сталь
- Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
- Комплект поставки
- Рама шкафа с приваренной задней стенкой-панелью основания
Дверь со вставным уплотнением
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Монтажная панель
- Опции
- Опорная рама HD с регулировочными ножками
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 500 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 499 мм x 1.696 мм
- Угол открытия двери
- 125°
- IK-код
- IK08
- Основной материал
- Нержавеющая сталь
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 3R, 4X, 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 89 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177693586
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101