- Артикульный номер:
- HD 4000.075
- Исполнение
- Наклон крыши вперед 30°
- Преимущества
- Гигиеничное и защищенное от воды хранение огнетушителей
- Экономия времени и средств благодаря возможности простой и эффективной мойки
- Простое извлечение огнетушителя одной рукой благодаря поворотной ручке
- Быстрый контроль состояния благодаря встроенной обзорной двери
- Материал
- Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Ручка и замок: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Обзорное окно: поликарбонат
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
- Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
- Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Дверь с обзорным окном и вставным уплотнением
Сменная навеска двери
Поворотная ручка с 3-точечной системой замков
- Размер
- Ширина: 390 мм
Высота спереди: 840 мм
Высота сзади: 1.010 мм
Глубина: 300 мм
- Visible area
- Ширина обзорного окна: 190 мм
Высота обзорного окна: 670 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Protection category IP69K
- IP 59K
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 22 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177918948
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101