Подходит для наружной установки:
- Вандалозащищенный корпус
- Контроллер e+ на задней стороне агрегата
- Алюминиевый корпус с окраской для наружной установки согл. UL 1332
- Диапазон температур от -30°C до +60°C
Все преимущества технологии Blue e+:
- Эффективность: средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок
- Гибкость: применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания
- Надежность: высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря продуманному охлаждению компонентов
- Простота: интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и внешних интерфейсов
Совместимость со шкафами Outdoor:
- Рама уплотнения для универсального крепления на корпуса Outdoor для наружного, полуутопленного и утопленного монтажа
- Для корпусов с двойными и одинарными стенками
- Готовый корпус Toptec с вырезом под холодильный агрегат в двери
Интеллектуальное подключение к сети:
При использовании IoT-интерфейса возможны подключение к сети и цифровизация для холодильных агрегатов Blue e+
- Непрерывный контроль значений температуры
- Избежание простоев и сопутствующего ущерба
- Автоматическое информирование пользователя о неисправностях агрегата
- Управление мощностями: локализация и организация холодильных агрегатов
- Удаленный доступ: параметры агрегата могут быть настроены удаленно
Применение по всему миру и оптимальная защита:
- Международные допуски (cULus Listed, cULus FTTA, CE und EAC)
- Степень защиты UL Type 3R/4/12 и IP 56