Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
Артикул заменяется на:
1551000
Электрошкафчики EB
Артикульный номер: EB 1551.500
Настенный корпус из листовой стали с дверью и монтажной панелью. Степень защиты IP 66. С шарнирами 180°. Замочный вкладыш заменяется в т. ч. на индивидуальные системы замков.
- Артикульный номер:
- EB 1551.500
- Материал
- Корпус и дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с дверью на шарнирах
Шарниры 180°
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Монтажная панель - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 150 мм
Высота: 150 мм
Глубина: 80 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 125 мм x 135 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Толщина материала двери
- 1,25 мм
- Толщина материала монтажной панели
- 2 мм
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм - Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,7 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177251670
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- EB электрошкафчик, ШВГ: 150x150x80, листовая сталь, с монтажной панелью, с дверью