Сигнальные шкафчики BG

Артикульный номер: BG 1586.520

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

Артикульный номер:
BG 1586.520
Материал
Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь
Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с дверью
Обзорное окно в двери
Protection category NEMA
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 65
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 500 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 80 мм
Толщина материала корпуса
1,25 мм
Толщина материала двери
1,25 мм
Door hinge position
левая
Кол-во несущих шин
2
Cut-outs (quantity x diameter)
3
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Ввод кабеля (кол-во x Ø)
3 x M12
M20
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
5,6 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177266803
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 500x300x80 мм, листовая сталь, с метрическими отверстиями в основании и несущей шиной, дверь с обзорным окном, шарниры слева
Допуски
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация