Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
Артикул заменяется на:
1613000
Сигнальные шкафчики BG
Артикульный номер: BG 1611.510
Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.
- Артикульный номер:
- BG 1611.510
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь
Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с дверью
Обзорное окно в двери - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 500 мм
Глубина: 160 мм - Толщина материала корпуса
- 1,38 мм
- Толщина материала двери
- 1,5 мм
- Door hinge position
- правая
- Кол-во несущих шин
- 3
- Cut-outs (quantity x diameter)
- 33
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм - Ввод кабеля (кол-во x Ø)
- 33 x M20
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 8,6 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177251878
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 400x500x160 мм, листовая сталь, с метрическими отверстиями в основании и несущей шиной, дверь с обзорным окном, шарниры справа