Данный артикул снят с производства с: 30 июн. 2024 г.
Please note the deviating dimensions and design of the new article:
1585000
Сигнальные шкафчики BG Нержавеющая сталь
Артикульный номер: BG 1584.010
Сигнальный шкафчик из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. шарнир на 180°. Степень защиты IP 66.
- Артикульный номер:
- BG 1584.010
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Шарниры 180°: цинковое литье под давлением - Поверхность
- Корпус и крышка: шлифовка, зерно 240
Шарниры 180°: хромированные - Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Шарниры 180° (2 штуки)
Несущая шина TH 35/7,5
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 80 мм - Толщина материала корпуса
- 1,5 мм
- Толщина материала двери
- 1,25 мм
- Design support rails
- на распорных болтах
- Door hinge position
- справа/слева
- Кол-во несущих шин
- 1
- Замок
- Исполнение замка: Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Количество замков: 2 - Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,7 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177010970
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 300x300x80 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, несущей шиной