Компактные корпуса KX Клеммные коробки KX, листовая сталь, с фланш-панелью

Артикульный номер: KX 1536.000

Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, с фланш-панелью обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также простую прокладку кабеля при оптимальном использовании пространства.

Артикульный номер:
KX 1536.000
Материал
Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Мини-вентиляционные отверстия
Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом
Protection category NEMA
NEMA 1, 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 12
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки
1,25 мм
Толщина материала корпуса
1,25 мм
Фланш-панели
: 1 + 1
: 1 + 1
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
5,16 кг
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177816411
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
KX клеммная коробка, ШВГ: 400x300x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, фланш-панелью
Допуски
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Степень защиты
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions