Комплектующие для AX

Системы шин

С помощью систем шин можно обеспечить крепление в любой точке внутри каркаса. Дополнительные уровни монтажа, различные функции, например, несущие шины или C-образные профильные шины – индивидуальный монтаж не имеет границ.

Системы шин

Шина для внутреннего монтажа АX

***Новинка***Шина для гибкого внутреннего...

Системы шин

Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала,...

Системы шин

Несущая шина TH 35/15 согласно EN 60 715

Длина соответствует ширине корпуса.

Системы шин

Несущая шина TH 35/7,5 согласно EN 60 715

Длина соответствует ширине корпуса.

Системы шин

Монтажный зажим для несущих шин

Для быстрого и надежного крепления...

Системы шин

Монтажный уголок

На винтах, монтируются на всех шкафах и...

Системы шин

Шина для монтажа в основание для AX

Шина для гибкого внутреннего монтажа в...