Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь

Артикульный номер: AE 1006.500

Компактный распределительный шкаф AE из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

Шина для внутреннего монтажа for AE/WM

Защитная крыша для AE

Настенное крепление для KL, EB, BG, AE, настенных...

Уголок для настенного крепления для AX, KX, AX IT, AE, KL

Поворотный замок

Поворотный замок HD

Артикульный номер:
AE 1006.500
Материал
Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Поверхность
Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 380 мм
Высота: 380 мм
Глубина: 210 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
334 мм x 355 мм
Кол-во дверей
1
Количество замков
1
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Material lock: Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Упаковка
1 шт.
Вес
9,8 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177421288
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 380x380x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4404, с монтажной панелью, однодверный, один поворотный замок
Допуски
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
White Paper
Листы данных
Техническая информация