Данный артикул снят с производства с: 30 июн. 2024 г.
Артикул заменяется на:
1305000
- Артикульный номер:
- AE 1019.500
- Материал
- Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) - Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная - Комплект поставки
- Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
3-точечная запор - Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 300 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 940 мм x 1.155 мм
- Кол-во дверей
- 2
- Замок
- Исполнение замка: 3-точечная запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Material lock: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) - Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 76 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177421394
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1200x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4404, с монтажной панелью, двудверный, 3-точечная система замков