Пластиковые распределительные шкафы KS

Артикульный номер: KS 1432.500

Настенный корпус с дверью из усиленного стекловолокном ненасыщенного полиэстера с монтажной панелью. На выбор с или без обзорной двери. Степень защиты IP 56 или IP 66. Перестановка монтажной панели по глубине благодаря нескольким монтажным уровням в корпусе. Гибкий монтаж на дверь благодаря запрессованным гайкам в двери. Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном пластику.

Артикульный номер:
KS 1432.500
Исполнение
без обзорного окна
Материал
Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK
Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением
Поверхность
Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька
По бокам инткгрированный C-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели
Степень защиты NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 350 мм
Глубина: 150 мм
Толщина материала монтажной панели
2 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
195 мм x 300 мм
Кол-во дверей
1
Сменная навеска двери
Да
Количество замков
1
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Указание
Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °C...+75 °C.
Основной материал
Пластик
Упаковка
1 шт.
Вес
4,3 кг
Код ТНВЭД
94037000
EAN
4028177526617
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
KS пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 250x350x150 мм, усиленный стекловолокном ненасыщенный полиэстер GFK, с монтажной панелью, с дверью
Допуски
Bureau Veritas
TÜV
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация