Продукт снимается с производства с: 30 янв. 2020 г.
Артикул заменяется на:
1479000
Пластиковые распределительные шкафы KS
Артикульный номер: KS 1479.500
Настенный корпус с дверью из усиленного стекловолокном ненасыщенного полиэстера с монтажной панелью. На выбор с или без обзорной двери. Степень защиты IP 56 или IP 66. Перестановка монтажной панели по глубине благодаря нескольким монтажным уровням в корпусе. Гибкий монтаж на дверь благодаря запрессованным гайкам в двери. Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном пластику.
- Артикульный номер:
- KS 1479.500
- Исполнение
- с обзорным окном
- Материал
- Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK
Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением - Поверхность
- Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- Эквивалент RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька
По бокам инткгрированный C-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели
Обзорное окно в двери - Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 56
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 1.000 мм
Глубина: 300 мм - Толщина материала монтажной панели
- 3 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 717 мм x 950 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Сменная навеска двери
- Да
- Замок
- Исполнение замка: 3-точечная запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм - With viewing window
- Да
- Указание
- Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °C...+75 °C.
- Основной материал
- Пластик
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 39,9 кг
- Код ТНВЭД
- 94037000
- EAN
- 4028177526792
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- KS пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 800x1000x300 мм, усиленный стекловолокном ненасыщенный полиэстер GFK, с монтажной панелью, с дверью, обзорное окно