Продукт снимается с производства с: 30 янв. 2020 г.
Артикул заменяется на:
1091000
Компактные системные шкафы CM
Артикульный номер: CM 5111.500
Корпус из листовой стали с дверью, с монтажной панелью и открытым основанием для установки панелей основания. Степень защиты IP 55. Симбиоз из преимуществ компактных распределительных шкафов Rittal и разнообразных возможностей монтажа системы линейных шкафов TS 8. Перфорированные монтажные рейки для дверей для быстрого крепления монтажных перемычек, кабельных шлангов и крышек.
- Артикульный номер:
- CM 5111.500
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с дверью (дверями) на шарнирах
3-точечная запор под ключ с двойной бородкой
Монтажная панель
Открытое основание для индивидуального ввода кабеля - Степень защиты NEMA
- NEMA 12 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.000 мм
Глубина: 400 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 540 мм x 955 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Сменная навеска двери
- Да
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 49 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177479692
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- CM компактный распределительный шкаф, ШВГ: 600x1000x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, открытое основание