Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2021 г.
Артикул заменяется на:
5833600
Отдельный системный шкаф SE 8
Артикульный номер: SE 5833.500
Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Внутренний монтаж полностью совместим с TS 8, в связи с чем полная интеграция в семейство продуктов TS 8. Ширина шкафов от 600 до 1800 мм. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.
- Артикульный номер:
- SE 5833.500
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм - Поверхность
- Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Монтажная панель
Панели основания
Задняя стенка, на винтах
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Задняя стенка, цельная - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 500 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 699 мм x 1.896 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-код
- IK10
- Кол-во дверей
- 1
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 134 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177666467
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 800x2000x500 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди