Отдельный системный шкаф SE 8

Артикульный номер: SE 5842.500

Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Внутренний монтаж полностью совместим с TS 8, в связи с чем полная интеграция в семейство продуктов TS 8. Ширина шкафов от 600 до 1800 мм. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.

Регулировочная ножка для VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, чиллеров...

Рым-болты для транспортировки для VX, TS, VX SE

Профиль для ввода кабеля, сзади для TS, TP

Кабельная шина Угловой профиль для TS, PC,...

Монтажная шина TS 18 x 38 мм

Фиксатор двери для путей эвакуации

Артикульный номер:
SE 5842.500
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Монтажная панель
Панели основания
Задняя стенка, на винтах
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Задняя стенка, двухсекционная
Размер
Ширина: 1.600 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
1.499 мм x 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-код
IK10
Кол-во дверей
2
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
222 кг
EAN
4028177666504
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 1600x1800x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный спереди
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация