Компактные корпуса KX Электрошкафчики KX, листовая сталь

Артикульный номер: KX 1549.000

Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.

Артикульный номер:
KX 1549.000
Описание продукта
Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.
Материал
Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с дверью
Монтажная панель
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Шарниры 180°
Protection category NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 3R, 4, 12
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 200 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 120 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
175 мм x 185 мм
Толщина материала корпуса
1,25 мм
Толщина материала двери
1,25 мм
Толщина материала монтажной панели
2 мм
Замок
Количество замков: 1
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
2,64 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177816510
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
KX электрошкафчик, ШВГ: 200x200x120, листовая сталь, с монтажной панелью, с дверью
Допуски
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Степень защиты
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация