- Артикульный номер:
- KX 1575.000
- Описание продукта
- Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с дверью
Монтажная панель
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Шарниры 180°
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 155 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 275 мм x 285 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Толщина материала двери
- 1,25 мм
- Толщина материала монтажной панели
- 2 мм
- Замок
- Количество замков: 1
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 5,5 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177816619
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
KX электрошкафчик, ШВГ: 300x300x150 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, с дверью