- Артикульный номер:
- DK 7507.030
- Исполнение
- с 19" монтажной рамой
- Описание продукта
- Используется как настенный или напольный корпус.
- Преимущества
- Быстрый монтаж без инструментов
- Монтаж системы на открытый 19" каркас
- Материал
- Листовая сталь
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус в плоской упаковке
1 настенная часть
2 держателя
2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода кабеля, с щеточными буртиками
2 боковые стенки, на замках
1 обзорная дверь, запираемая, предохранительный замок 3524 E, сменная навеска
Соединительные элементы для быстрого монтажа без инструментов
Комплект заземления для надежного заземления всех частей корпуса
19" монтажная рама:
- Единиц высоты
- 15 U
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 758 мм
Глубина: 400 мм
- Монтажная ширина для компонентов
- 15 U
- Нагрузочная способность
- макс. 750 Н
- Указание
- Макс. монтажная глубина: глубина – 58 мм до задней стенки
- Макс. расстояние между плоскостями при двух 19" уровнях: глубина – 104 мм
- The maximum door opening angle is 210°
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 30 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177551428
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Описание продукта
-
DK FlatBox, настенный/напольный корпус в плоской упаковке, с 482,6 мм (19") монтажной рамой, 15 U, ШВГ: 600x758x400 мм, 15 U