FlatBox

Артикульный номер: DK 7507.220

Корпус в плоской упаковке. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус.

Профильные шины, дюймовые для FlatBox

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Регулировочная ножка для FlatBox, M10 x 20 мм

Защитные панели для вентиляторных...

Шина заземления для VX, VX SE, VX IT

Термостат Регулятор внутренней...

Распределительная панель со стальными...

Приборная полка, выдвижная для VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Артикульный номер:
DK 7507.220
Исполнение
с 19" монтажной рамой
Описание продукта
Используется как настенный или напольный корпус.
Преимущества
Быстрый монтаж без инструментов
Монтаж системы на открытый 19" каркас
Материал
Листовая сталь
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус в плоской упаковке
1 настенная часть
2 держателя
2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода кабеля, с щеточными буртиками
2 боковые стенки, на замках
1 обзорная дверь, запираемая, предохранительный замок 3524 E, сменная навеска
Соединительные элементы для быстрого монтажа без инструментов
Комплект заземления для надежного заземления всех частей корпуса
19" монтажная рама:
Единиц высоты
21 U
Размер
Ширина: 700 мм
Высота: 1.025 мм
Глубина: 700 мм
Монтажная ширина для компонентов
21 U
Нагрузочная способность
макс. 750 Н
Указание
Макс. монтажная глубина: глубина – 58 мм до задней стенки
Макс. расстояние между плоскостями при двух 19" уровнях: глубина – 104 мм
The maximum door opening angle is 210°
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
53 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177551480
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Описание продукта
DK FlatBox, настенный/напольный корпус в плоской упаковке, с 482,6 мм (19") монтажной рамой, 21 U, ШВГ: 700x1025x700 мм,
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация