Сетевые шкафы ТЕ 7000

Артикульный номер: TE 7000.410

IT-шкаф TE 7000, подготовлен для универсального монтажа.

Артикульный номер:
TE 7000.410
Преимущества
Нет рамного каркаса
Оптимальный доступ к оборудованию
Простая транспортировка благодаря разборной конструкции
Материал
Листовая сталь
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 4 мм
Поверхность
Монтажная рама: грунтовка
Плоские детали: порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Самонесущая 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины
Обзорная дверь спереди, вкл. шарниры 130°, 2-точечный штанговый замок, ручка и предохранительный замок 3524 E
Стальная дверь сзади, вкл. шарниры 130°, предохранительный замок 3524 E
Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор)
Потолочная панель, вкл. щеточный буртик для ввода кабеля и закрытый вырез для опционального вентилятора.
Регулировочные ножки, M10 (прилагаются)
Распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются)
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 800 мм
Единиц высоты
11 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
495 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
49,5 кг
EAN
4028177460546
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TE Network enclosure TE 7000, WHD:: 600x600x800 mm, With glazed door
Документация
Руководство