Кабельный ввод HD

Артикульный номер: HD 2410.030

Кабельный ввод HD IP 68 (5 бар, 30 мин)

Артикульный номер:
HD 2410.030
Исполнение
Стандарт
Преимущества
Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности.
Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
Области применения
Изготовление и упаковка пищевовой продукции
Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология)
Биотехнология
Химическая промышленность
Материал
Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303)
Уплотнение: В соответствии с FDA 21 CFR 177.2600
Размер
Резьба: М25 х 1,5
Для Ø провода
12 ‐ 17 мм
Диапазон рабочих температур
-20 °C...100 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 68 (5 бар, 30 мин)
Упаковка
5 шт.
Вес
0,58 кг
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177552135
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Описание продукта
HD кабельный ввод нержавеющая сталь, 1.4305, размер: M25x1,5, для кабеля Ø 12-17 мм, стандартное исполнение
Декларации
Декларация производителя