- Артикульный номер:
- HD 4000.240
- Исполнение
- без крепления к полу
- Преимущества
- Минимизация времени чистки благодаря полностью закрытой и постоянно уплотненной резьбе
- Выравнивание наклона пола до 10° благодаря подвижному основанию ножки
- Возможно соединение в линейку даже при неровностях пола благодаря большому диапазону регулировки
- Certification to 3-A Sanitary Standards
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал и уплотнения
- Нагрузочная способность
- Макс. 7000 Н статическая нагрузка на регулировочную ножку
- Размер
- Резьба: M12
- Подходит для
- Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD
VX
VX SE
TS
- Диапазон регулировки
- 122 ‐ 175 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 2,2 кг
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177707641
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
-
HD регулировочная ножка, без крепления к полу, нержавеющая сталь, 1.4301