- Артикульный номер:
- HD 4000.080
- Описание продукта
- Для защиты кнопок или дисплея.
- Преимущества
- Большое поле обзора
- Переход между обзорным окном и рамой без зазоров
- Наружный шарнир
- Просто открывается поворотной ручкой без ключа
- Материал
- Рама: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Обзорное окно: поликарбонат
- Комплект поставки
- Вкл. 2 шарнира
Вкл. поворотную ручку
Вкл. крепежный материал
- Visible area
- Ширина обзорного окна: 410 мм
Высота обзорного окна: 320 мм
- Размер
- Ширина: 518 мм
Высота: 436 мм
Глубина: 23 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Возможности монтажа
- Для монтажа на поверхностях
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,94 кг
- Код ТНВЭД
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Описание продукта
-
HD System window, with T handle, WxH: 518x436 mm, stainless steel, 1.4301