Hygienic Design Клеммная коробка HD

Артикульный номер: HD 1670.600

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. По периметру прилегающий без зазоров силиконовое уплотнение между корпусом и крышкой. Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой

Артикульный номер:
HD 1670.600
Исполнение
Наклон крыши вперед 3°
Материал
Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм
Монтажный уголок: листовая сталь, оцинкованная, 2,0 мм
Винты крышки нержавеющая сталь
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность
Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки
Корпус полностью закрытый
Крышка
Монтажный уголок (установленный)
Уплотнение и винты запора (прилагаются)
Размер
Ширина спереди: 150 мм
Ширина (сзади): 172 мм
Высота спереди: 150 мм
Высота сзади: 172 мм
Глубина: 80 мм
IK-код
IK08
Основной материал
Нержавеющая сталь
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Упаковка
1 шт.
Вес
1,7 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177639737
ETIM 7.0
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
HD клеммная коробка, ШВГ: 150x150x80 мм, нержавеющая сталь 1.4301, с крышкой и силиконовым уплотнением
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
White Paper
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация