- Артикульный номер:
- HD 1674.600
- Исполнение
- Наклон крыши вперед 3°
- Материал
- Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм
Монтажный уголок: листовая сталь, оцинкованная, 2,0 мм
Винты крышки нержавеющая сталь
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
- Поверхность
- Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
- Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Крышка
Монтажный уголок (установленный)
Уплотнение и винты запора (прилагаются)
- Размер
- Ширина спереди: 300 мм
Ширина (сзади): 327 мм
Высота спереди: 200 мм
Высота сзади: 227 мм
Глубина: 120 мм
- IK-код
- IK08
- Основной материал
- Нержавеющая сталь
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177639768
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
HD клеммная коробка, ШВГ: 300x200x120 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с крышкой и силиконовым уплотнением