- Артикульный номер:
- HD 1306.600
- Исполнение
- Наклон крыши вперед 30°
- Product modification
- Компактный распределительный шкаф HD, однодверный, с июня 2020 г. оснащен новой монтажной панелью компактного распределительного шкафа AX.
- Материал
- Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Монтажная панель: листовая сталь
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
- Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
- Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Дверь со вставным уплотнением
Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
- Размер
- Ширина: 390 мм
Высота спереди: 430 мм
Высота сзади: 549 мм
Глубина: 210 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 330 мм x 355 мм
- Угол открытия двери
- 125°
- Количество замков
- 2
- IK-код
- IK08
- Основной материал
- Нержавеющая сталь
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 13,1 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177567603
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
HD компактный распределительный шкаф, ШВГ: 390x430(H1)x549(H2)x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, с дверью на шарнирах и силиконовым уплотнением