Hygienic Design Компактный распределительный шкаф HD, однодверный

Артикульный номер: HD 1317.600

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. Наклон крыши вперед 30°. Благодаря синему цвету, уплотнитель отличается от пищевых продуктов.

Артикульный номер:
HD 1317.600
Исполнение
Наклон крыши вперед 30°
Product modification
Компактный распределительный шкаф HD, однодверный, с июня 2020 г. оснащен новой монтажной панелью компактного распределительного шкафа AX.
Материал
Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Монтажная панель: листовая сталь
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность
Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки
Корпус полностью закрытый
Дверь со вставным уплотнением
Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
Размер
Ширина: 810 мм
Высота спереди: 1.250 мм
Высота сзади: 1.421 мм
Глубина: 300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
745 мм x 1.175 мм
Угол открытия двери
125°
Количество замков
2
IK-код
IK08
Основной материал
Нержавеющая сталь
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Упаковка
1 шт.
Вес
71 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177567658
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
HD компактный распределительный шкаф, ШВГ: 810x1250(H1)x1421(H2)x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, с дверью на шарнирах и силиконовым уплотнением
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
White Paper
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация