Hygienic Design Крупногабаритный шкаф

Артикульный номер: HD 4000.285

Системный шкаф HD представляет собой гибкое, соединяемое в линейку решение для областей с высокими требованиями по гигиене, в которых необходимы частые мойки. Шкаф со стандартной монтажной VX и элементами замка внутри контура уплотнения наилучшим образом оборудуется комплектующими HD.

Артикульный номер:
HD 4000.285
Материал
Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Монтажная панель: листовая сталь
Поверхность
Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки
Рама шкафа с приваренной задней стенкой-панелью основания
Дверь со вставным уплотнением
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Монтажная панель
Разделительная перемычка на винтах
Опции
Опорная рама HD с регулировочными ножками
Размер
Ширина: 1.200 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
1.099 мм x 1.696 мм
Угол открытия двери
125°
IK-код
IK08
Основной материал
Нержавеющая сталь
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 3R, 4X, 12
Упаковка
1 шт.
Вес
177 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177967960
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
HD system enclosure, WHD: 1200x1800x500mm, stainless, with mounting plate, two doors
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство
White Paper
Листы данных
Каталог технических систем