Воздухо-водяные теплообменники настенный HD

Артикульный номер: SK 3215.700

Воздухо-водяной теплообменник для производств с высокими требованиями по гигиене в пищевой промышленности – оптимальное дополнение к программе Rittal Hygienic Design. Конструкция с возможностью мойки снижает риск отложения грязи и обеспечивает сохранность пищевых продуктов.

Артикульный номер:
SK 3215.700
Описание продукта
Воздухо-водяной теплообменник для производств с высокими требованиями по гигиене в пищевой промышленности – оптимальное дополнение к программе Rittal Hygienic Design. Конструкция с возможностью мойки снижает риск отложения грязи и обеспечивает сохранность пищевых продуктов.
Преимущества
Гигиеничная конструкция с возможностью мойки
Наклон крыши 30° предотвращает размещение предметов и позволяет быстро стекать жидкости
Выступающие по периметру сменное силиконовое уплотнение предотвращает скапливание грязи между корпусом и воздухо-водяным теплообменником
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Корпус: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Комплект поставки
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал
Полная мощность охлаждения
L 35 W 10 при 200 л/ч: 1 кВт
L 35 W 10 при 400 л/ч: 1,2 кВт
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 77 Вт
При 60 Гц: 104 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,38 A
При 60 Гц: 0,47 A
Допустимое давление (p макс.)
1 ‐ 10 бар
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Вода (спецификацию см. в Интернете)
Температура подаваемой воды
1 °C...30 °C
Гидравлические подключения
G ⅜" наружная резьба
Регулирование температуры
Электромагнитный клапан с термостатическим управлением
Контроль температуры
Встроенный термостат, с переключающим контактом, коммутационная способность 16 А, диапазон установок +20 °C ... +60 °C (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
1 °C...70 °C
Указание
Для достижения степени защиты IP 66/69 согл. МЭК 60 529, необходимо полностью избегать попадания внешнего воздуха через отверстие для отвода конденсата.
Размер
Ширина: 215 мм
Высота: 982 мм
Глубина: 100 мм
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
Диапазон установок
20 °C...60 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 56/59
Protection category NEMA
NEMA 4X
Упаковка
1 шт.
Вес
14 кг
Код ТНВЭД
84195080
EAN
4028177806405
ETIM 8
EC002515
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
SK воздухо-водяной теплообменник, настенный, HD, 1,2 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц с управляемым термостатом магнитным клапаном, ШВГ: 215 x 982 x 100 мм
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация