- Артикульный номер:
- HD 4000.064
- Исполнение
- Наклон крыши вперед 3°
- Преимущества
- Для гигиеничного и безопасного размещения принтеров на производстве
- Комбинируется с командной панелью HD для создания полноценного шкафа для ПК
- Выдвижная приборная полка с регулировкой по высоте для быстрого доступа к принтеру, например, для замены расходных материалов
- Материал
- Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Приборная полка: Листовая сталь, окрашенная
- Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
- Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Дверь со вставным уплотнением
Навеска двери правая, меняется на левую
Приборная полка
- Опции
- Без боковых шин
Без приборной полки
С монтажной панелью
Опорная рама HD с регулировочными ножками
- Размер
- Ширина: 810 мм
Высота спереди: 863 мм
Высота сзади: 888 мм
Глубина: 496 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,5 мм
- Толщина материала двери
- 2 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 54,2 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101