Корпуса

Корпуса Outdoor

Outdoor-корпуса идеально подходят для применения при наружной установке. В качестве серийных продуктов Rittal предлагает настенные корпуса CS и базовые корпуса CS New, которые доступны со склада. Корпуса CS Toptec являются превосходным проектным решением для наружной установки. Проектное решение в виде многофункционального корпуса специально разработаны для применения в области телекоммуникаций.

Корпуса Outdoor

Настенный корпус Outdoor

Корпус Outdoor для крепление на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках.

Корпуса Outdoor

Outdoor-кожух для компактного распределительного шкафа AX

Для закрытия компактных распределительных шкафов AX для установки вне помещений. Для создания концепции "корпус в корпусе". Вырез снизу и размеченные отверстия сбоку и в основании для идеальной вентиляции корпусов.

Корпуса Outdoor

Базовый корпус Outdoor

Система корпусов с одинарными стенками, с одностворчатой или двустворчатой дверью. Возможность наружной установки в любых областях с размещением пассивного оборудования или оборудования с невысоким тепловыделением. Концепция крыши с вентиляционными...

Корпуса Outdoor

CS Toptec

Корпус для наружной установки с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой крышей. Боковые стенки, задняя стенка и дверь продублированы с внешней стороны, вся рама TS 8 может быть использована для установки оборудования.

Корпуса Outdoor

Многофункциональные корпуса

Многофункциональные корпуса - платформа для телекоммуникационных решений для наружной установки.

Корпуса Outdoor

CS Toptec Проектное решение

Этот продукт используется в проектах в области инфраструктуры и телекоммуникаций. За подробной информацией просьба обращаться к соответствующему сотруднику в отделе сбыта

Корпуса Outdoor

Пластиковые распределительные шкафы AX

AX plastic enclosures, optionally with or without viewing panel, are ideally suited to applications in the outdoor sector. Numerous mounting bosses inside the enclosure allow individual interior configuration on a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched...