Настенный корпус Outdoor

Артикульный номер: CS 9791.015

Корпус Outdoor для крепление на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках.

Артикульный номер:
CS 9791.015
Описание продукта
Корпус Outdoor для крепление на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках
Материал
Корпус и монтажная панель: Алюминий AIMg3
Дверь внутреннего корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Корпус: порошковое покрытие, стойкий к УФ-излучению полиэстер
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус для наружной установки, полностью смонтированный
Внутренний корпус с модульной панелью, фланш-панелью и предохранительным замком
Монтажный уголок для регулятора температуры или гигростата
Наружный корпус с декоративным кожухом и предохранительным замком 3524 E
2 C-образные профильные шины на задней стенке
Размер
Ширина: 370 мм
Высота: 522 мм
Глубина: 210 мм
Ширина в свету
Ширина в свету: 280 мм
Высота в свету: 380 мм
Глубина в свету: 145 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
270 мм x 380 мм
Внутренний корпус
Ширина: 300 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 170 мм
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Указание
Срок поставки по запросу
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес
7,2 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177193697
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
CS настенный корпус, ШВГ: 370x522x210 мм, алюминий, с монтажной панелью, концепция корпус в корпусе
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Прочая техническая информация
Листы данных
Техническая информация