- Артикульный номер:
- CS 9791.025
- Описание продукта
- Корпус Outdoor для крепление на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках
- Материал
- Корпус и монтажная панель: Алюминий AIMg3
Дверь внутреннего корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Корпус: порошковое покрытие, стойкий к УФ-излучению полиэстер
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус для наружной установки, полностью смонтированный
Внутренний корпус с модульной панелью, фланш-панелью и предохранительным замком
Монтажный уголок для регулятора температуры или гигростата
Наружный корпус с декоративным кожухом и предохранительным замком 3524 E
2 C-образные профильные шины на задней стенке
- Размер
- Ширина: 420 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 210 мм
- Ширина в свету
- Ширина в свету: 330 мм
Высота в свету: 420 мм
Глубина в свету: 145 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 320 мм x 410 мм
- Внутренний корпус
- Ширина: 350 мм
Высота: 440 мм
Глубина: 170 мм
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Указание
- Срок поставки по запросу
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 9,5 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177193703
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
CS настенный корпус, ШВГ: 420x560x210 мм, алюминий, с монтажной панелью, концепция корпус в корпусе