Базовый корпус Outdoor

Артикульный номер: CS 9784.540

Система корпусов с одинарными стенками, с одностворчатой или двустворчатой дверью. Возможность наружной установки в любых областях с размещением пассивного оборудования или оборудования с невысоким тепловыделением. Концепция крыши с вентиляционными прорезями по периметру.

Артикульный номер:
CS 9784.540
Исполнение
Корпус шириной 1200 мм имеет два монтажных отсека шириной по 600 мм
Описание продукта
Корпус для наружной установки с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой крышей.
Материал
Алюминий AlMg3
Поверхность
Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус для наружной установки, полностью смонтированный
Основной корпус с панелью основания, трехсекционной
Системная перфорация 25 мм в крыше и основании спереди и по глубине корпуса
Передняя дверь(и) с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор BJ20027
Транспортировочный цоколь с панелями на винтах спереди и сзади
Дождевая крыша
Размер
Ширина: 1.200 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 500 мм
Размеры
Общая высота: 1.355 мм
Ширина дождевой крыши: 1.250 мм
Высота дождевой крыши: 55 мм
Глубина дождевой крыши: 550 мм
Ширина в свету: 1.112 мм
Высота в свету: 1.112 мм
Глубина в свету: 449 мм
Высота цоколя: 100 мм
Design Centre bar
С демонтируемой вертикальной стойкой, 2 двери с замками
Кол-во дверей
2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 3R
IK-код
IK10
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес
66 кг
EAN
4028177569218
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
CS базовый корпус New, ШВГ: 1200x1200x500 мм, алюминий, с транспортировочным цоколем 100 мм и дождевой крышей, двудверный с передней стороны
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство