Универсальные пульты TP

Артикульный номер: TP 2695.500

Универсальные пульты TP, высокая устойчивость и степень защиты IP 55 благодаря цельному корпусу. Удобная фронтальная конфигурация, на выбор с поддоном или консолью пульта. Простой доступ благодаря раздельным дверям Замочный вкладыш с возможностью замены

Артикульный номер:
TP 2695.500
Исполнение
с высокой передней дверью
Product modification
Универсальный пульт имеет новую монтажную панель от линейного распределительного шкафа VX25.
Материал
Корпус, панели основания: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Панели основания
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
499 мм x 1.196 мм
Depth (top)
417,5 мм
Depth (bottom)
500 мм
IK-код
IK08
Указание
Для универсального пульта с короткой передней дверью: Для сохранения степени защиты необходимо смонтировать пультовую консоль.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
80 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177031548
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
TP универсальный пульт, ШВГ: 600x1300x500 мм, листовая сталь, с высокой передней дверью
Допуски
TÜV
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация