Поддон для универсального пульта TP

Артикульный номер: TP 4757.500

Для мыши и клавиатуры шириной макс. 500 мм. Также при откинутой крышке обеспечивается высокая степень защиты.

Артикульный номер:
TP 4757.500
Описание продукта
Для мыши и клавиатуры шириной макс. 500 мм. Также при откинутой крышке обеспечивается высокая степень защиты.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 200 мм
Указание по монтажу
установка только без монтажной панели.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
15,8 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177266223
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
MC поддон для универсального пульта TP, ШВ: 600x200 мм, листовая сталь
Документация
Руководство