Промышленные рабочие станции

Артикульный номер: IW 6900.000

Нижний корпус на базе TS 8 для промышленных рабочих станций.

Артикульный номер:
IW 6900.000
Исполнение
Декоративная дверь, задняя стенка с креплением изнутри
Материал
Корпус, декоративная дверь, задняя стенка: листовая сталь
Поверхность
Корпус: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
Корпус: RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с боковыми стенками с креплением изнутри, панель основания с фланш-панелью и регулировочные ножки
Декоративная дверь, задняя стенка с креплением изнутри
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 900 мм
Глубина: 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 12
Упаковка
1 шт.
Вес
54,9 кг
EAN
4028177290037
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Описание продукта
IW промышленная рабочая станция, корпус, ШВГ: 600x900x600 мм, с декоративной дверью спереди, задней стенкой
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация