Данный артикул снят с производства с: 31 мар. 2022 г.
Артикул заменяется на:
6900710
- Артикульный номер:
- IW 6900.100
- Исполнение
- Декоративная дверь, задняя дверь
- Материал
- Корпус, декоративная дверь, задняя стенка: листовая сталь
- Поверхность
- Корпус: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с боковыми стенками с креплением изнутри, панель основания с фланш-панелью и регулировочные ножки
Декоративная дверь, задняя дверь - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 900 мм
Глубина: 600 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 59,9 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177290044
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Описание продукта
- IW промышленная рабочая станция, корпус, ШВГ: 600x900x600 мм, с декоративной дверью спереди, задней дверью
- Декларации
- Декларация о соответствии