Данный артикул снят с производства с: 31 мар. 2022 г.
Артикул заменяется на:
6900730
- Артикульный номер:
- IW 6900.410
- Исполнение
- Выступающий поддон для клавиатуры и мыши, декоративная дверь, задняя дверь
- Материал
- Корпус, выступающий поддон для клавиатуры и мыши, декоративная дверь, задняя дверь: листовая сталь
- Поверхность
- Корпус: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с боковыми стенками с креплением изнутри, панель основания с фланш-панелью и регулировочные ножки
Выступающий поддон для клавиатуры и мыши, декоративная дверь, задняя дверь - Depth with drawer section
- 890 мм
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 900 мм
Глубина: 600 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 73 кг
- EAN
- 4028177423046
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Описание продукта
- IW промышленная рабочая станция, корпус, ШВГ: 600x900x600 мм, с поддоном для клавиатуры и мыши, декоративной дверью спереди, задней дверью
- Декларации
- Декларация о соответствии