- Артикульный номер:
- IW 6902.100
- Материал
- Столешница: ДСП (ламинированное с обеих сторон (в т. ч. с торцов) пластиком)
- Цвет
- Кант столешницы: RAL 7015
- Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 38 мм
Глубина: 895 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 24 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177289772
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Описание продукта
- IW промышленная рабочая станция, столешница, ШГ: 1000x895 мм