Столешница

Артикульный номер: IW 6902.300

Столешницы (ДСП) для промышленных рабочих станций.

Артикульный номер:
IW 6902.300
Материал
Столешница: ДСП (ламинированное с обеих сторон (в т. ч. с торцов) пластиком)
Цвет
Кант столешницы: RAL 7015
Размер
Ширина: 610 мм
Высота: 38 мм
Глубина: 645 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
11,6 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177289819
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Описание продукта
IW промышленная рабочая станция, столешница, ШГ: 610x645 мм
Листы данных
Техническая информация