- Артикульный номер:
- IW 6900.710
- Исполнение
- Декоративная дверь, задняя дверь
- Материал
- Корпус, декоративная дверь, задняя стенка: листовая сталь
- Поверхность
- Корпус: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- Декоративные панели: RAL 7015
Корпус: RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус по бокам закрытый
Панель основания, трехсекционная
Регулировочные ножки
Декоративная дверь, задняя дверь
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 900 мм
Глубина: 600 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 48,8 кг
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Описание продукта
-
IW Industrial Workstation, enclosure width x height x depth: 600x900x600 mm, with designer door at the front, rear door