Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2021 г.
Артикул заменяется на:
6704600
- Артикульный номер:
- TP 6704.500
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм - Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус сверху открыт
Дверь спереди и сзади
Монтажная панель, с регулировкой по глубине
Открытое основание для индивидуального ввода кабеля - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 499 мм x 571 мм
- Кол-во дверей
- 1
- IK-код
- IK08
- Основной материал
- Листовая сталь
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 675 мм
Глубина: 500 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55 при выборе соответствующих панелей основания,
- Protection category NEMA
- NEMA 12 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 41 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177554115
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- TP система TopPult, нижняя часть пульта, ШВГ: 600x675x500 мм, листовая сталь
- Допуски
- UL + C-UL (listed)
- Документация
- Прочая техническая информация
- Руководство