Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2021 г.
Артикул заменяется на:
6740600
Напольные пульты TP
Артикульный номер: TP 6740.500
Напольные пульты TP, смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Монтаж крышки без инструментов благодаря фиксатору крышки. Совместимость с комплектующими TS 8, например, цоколем и кабельными вводами.
- Артикульный номер:
- TP 6740.500
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм - Поверхность
- Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус, сзади и по бокам закрытый
Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым замком
Монтажная панель
Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической фиксацией и разблокировкой. Разблокировака левого автоматически, правого вручную
Открытое основание для индивидуального ввода кабеля - Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 973 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 930 мм x 900 мм
- Depth (top)
- 500 мм
- Depth (bottom)
- 400 мм
- Кол-во дверей
- 2
- IK-код
- IK08
- Указание к арт. №
- У варианта с двустворчатой дверью имеется 2 выреза в основании, необходимо 2 комплекта панелей основания.
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 79 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177601239
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- TP напольный пульт, ШВГ1: 1000x960x400/Г2: 500 мм, листовая сталь
- Допуски
- UL + C-UL (listed)